Опубликуйте свои продукты
Rockfacade Premium on concrete wall (FR)
ROCKWOOL

Rockfacade Premium on concrete wall (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKFACADE PREMIUM is a semi-rigid bare stone wool slabs with density of 65 kg/m3. It is used for external insulation of façades under adder ventilated added cladding. ADVANTAGES : Very high thermal performanc summer, like winter. Product strength. Implementation speed. Reaction to fire: Euroclass A1 (incombustible).
Cпецификация
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,032 W/m.K Density : 65 kg/m3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRWF_ROCKFACADE_PREMIUM_BETON
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииVertical Wall - Ventilated façade
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2019-11-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1350
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)160
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция

Доступно в регионах:

Африка Европа