Опубликуйте свои продукты
Rockplus Premium (FR) for internal insulation
ROCKWOOL

Rockplus Premium (FR) for internal insulation

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] WALL COMPOSITION from inside to outside : - Plasterboard type BA13 - Air layer - ROCKPLUS PREMIUM NU - Fastened by vertical metal frames (600mm spacing) , horizontal intermediate support and metal rods (0,65fasteners/m²) - Concrete wall 180mm ROCKPLUS PREMIUM NU/KRAFT is a single density, stone wool panel which can be covered with a polyethylene kraft layer (KRAFT version). APPLICATION ROCKPLUS PREMIUM NU/KRAFT are used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. PRODUCT BENEFITS The best thermal performance available .
Cпецификация
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,032 W/m.K Density : 65 kg/m3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRWF_SYS_ROCKPLUS_PREMIUM
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииVertical Wall - Metallic Cladding Plates
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2018-09-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)600
  • Ширина (мм)1350
  • Глубина (мм)200
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтена
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation

Доступно в регионах:

Африка Европа
Алжир
Франция
Западная Сахара
Кот-д'Ивуар
Ливия
Мавритания
Марокко
Сенегал
Тунис
Южная Африка

Похожие продукты