Опубликуйте свои продукты
Conlit 150 P (ES)
ROCKWOOL

Conlit 150 P (ES)

[Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

Panel rígido de lana de roca no revestido.
Protección contra incendios de elementos constructivos como estructuras de acero o puertas cortafuego.
Producto estrella de la protección contra el fuego

Cпецификация
  • Panel rígido de lana de roca ROCKWOOL de densidad nominal 180kg/m3, no revestido., Conlit 150 P, (UNE-EN 13162), de dimensiones 180 x 120 cm, espesores entre 2,5 y 6 cm. Conductividad térmica 0,035 W/(mK). Reacción al fuego A1 (EN13501-1) y absorción de agua a largo plazo WL(P). Resistencia al paso del vapor de agua μ = 1.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRWS_CONLIT_P
  • Тип продукцииPanels
  • Группа продукцииVarious
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНInsulation
  • Код ССКПУ ООН3014
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Наименование OmniClassThermal Insulation 

Доступно в регионах:

Европа Африка Южная Америка Северная Америка