Опубликуйте свои продукты
Fachada ventilada REDAir (ES)
ROCKWOOL

Fachada ventilada REDAir (ES)

[Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

Fachada de una hoja de ladrillo con sistema de fachada ventilada REDAir de ROCKWOOL, con aislamiento Ventirock Duo o Ventirock Energy y acabado Rockpanel.

Cпецификация
  • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Sistema de fachada ventilada REDAir, compuesto por:

    - Sistema de revestimiento exterior incombustible según ETA-07/0141 formado por paneles rígidos de lana de roca de densidad 1.250Kg/m3 de la gama Rockpanel Colours A2
    - Aislamiento de fachada con panel de lana de roca Ventirock Duo, de doble densidad, o Ventirock Energy

    - Soporte cerámico genérico

    En los objetos se incluye una descripción completa del sistema, incluyendo accesorios, sistema de fijación y prestaciones destacables.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRWS_REDAIR
  • Тип продукцииPanels
  • Группа продукцииFacades
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2018-11-22
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
  • Вспомогательный материалКерамика
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНInsulation
  • Код ССКПУ ООН3014
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Наименование OmniClassThermal Insulation 
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

Доступно в регионах:

Европа Африка Южная Америка Северная Америка