Опубликуйте свои продукты
Deltarock (HU)
ROCKWOOL

Deltarock (HU)

A szabadalmaztatott Deltarock éklemezek különösen alkalmasak a magastetők szarufák közötti hőszigeteléséhez. Az éklemezek sarkainak levágásával bármilyen 50 és 100 cm közötti szarufaköz-távolság gazdaságosan kitölthető.
Cпецификация
  • Magastetők szarufák közötti hőszigeteléséhez kifejlesztett, szabadalmaztatott termék (éklemez).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdeltarock-hu
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииAttics - In between rafters
  • Дата публикации2020-09-29
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
  • Разработано вВенгрия
  • Страна-производительВенгрия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНInsulation
  • Код ССКПУ ООН3014
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Наименование OmniClassThermal Insulation 

Доступно в регионах:

Европа
Венгрия

Похожие продукты