Опубликуйте свои продукты
Labelrock (FR) standard plasterboard (10mm)
ROCKWOOL

Labelrock (FR) standard plasterboard (10mm)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] LABELROCK plaque de plâtre standard (10mm) is a stone wool double density board glued with a 10 mm plasterboard. APPLICATION LABELROCK plaque de plâtre standard (plasterboard) is used for the insulation of all types of masonry vertical walls. It is implemented by gluing on the wall or by screwing on a framework according to technical appreciation. PRODUCT BENEFITS -Easy to install and better performance due to a thermo-acoustic joint of 3 cm integrated at the bottom of the panel.
Cпецификация
  • Plaster board 10 mm and stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 to 0,035 W/m.K Two layers density : 65 and 110 kg/m3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRWF_LABELROCK_STD10mm
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииBlowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2700
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)130
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтена
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Наименование OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Доступно в регионах:

Африка Европа