Опубликуйте свои продукты
Mb Rock + (FR)
ROCKWOOL

Mb Rock + (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] MB ROCK + is uncoated, dual density rigid stone wool board. It is used for interior lining insulation of wood constructions . It allows to minimize cold bridges in front of the uprights. ADVANTAGES : Thermal confort (density 80+ kg/m3) and allows to reduce cold bridges. Non-combustible (Euroclass A1).
Cпецификация
  • Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : 60 and 110 kg/m3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRWF_MB_ROCK_PLUS
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииVertical Wall - Wooden Frame
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)600
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)60
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтена
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Наименование OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Доступно в регионах:

Африка Европа
Алжир
Франция
Западная Сахара
Кот-д'Ивуар
Ливия
Мавритания
Марокко
Сенегал
Тунис
Южная Африка

Похожие продукты