Опубликуйте свои продукты
Rockcomble (FR)
ROCKWOOL

Rockcomble (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country]

Rockcomble (FR) is a stone wool panel, rigid, single-density, uncoated, with a flexible edge that perfectly fits the spaces between rafters.
It is used for the insulation of attics between rafters, in first layer (see FLEX EXPERT and FLEX PRO).

ADVANTAGES : Flexible edge. Optimum width. Density of 50 kg/m3 (thermal summer confort).

Cпецификация
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRWF_ROCKCOMBLE
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииAttics - In between rafters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1350
  • Ширина (мм)565
  • Глубина (мм)140
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтена
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Наименование OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Доступно в регионах:

Африка Европа
Алжир
Франция
Западная Сахара
Кот-д'Ивуар
Ливия
Мавритания
Марокко
Сенегал
Тунис
Южная Африка

Похожие продукты