Опубликуйте свои продукты
Rockmur Kraft (FR)
ROCKWOOL

Rockmur Kraft (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKMUR KRAFT is a single density, stone wool panel covered with a polyethylene kraft layer. APPLICATION ROCKMUR KRAFT is used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. OTHER POSSIBLE APPLICATION ROCKMUR KRAFT can also be used for the insulation of attics : it is used as the second layer (see SYSTEM PRO and FLEX PRO). PRODUCT BENEFITS Density from 28 to 36 kg / m²; Available thicknesses from 45 to 160 mm.
Cпецификация
  • Stone wool insulation mono-density board with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRWF_ROCKMUR_KRAFT
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииVertical Wall or Attics
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1350
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)160
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
  • Вспомогательный материалПолиэтилен
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтена
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Наименование OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Доступно в регионах:

Африка Европа
Алжир
Франция
Западная Сахара
Кот-д'Ивуар
Ливия
Мавритания
Марокко
Сенегал
Тунис
Южная Африка

Похожие продукты