Опубликуйте свои продукты
Conlit® Duct 120 (IT)
ROCKWOOL

Conlit® Duct 120 (IT)

Rigid, high-density stone wool slab with an aluminum foil facing on a side, reinforced by mineral fiber net. The product is designed for fire safety of rectangular ventilation ducts.
The product is specifically designed for fire safety of rectangular ventilation ducts with maximum section of 1250x1000 mm (width x height) with a fire resistance performance of EI 120 in accordance with the European Technical Assessment ETA 22/0150.
For correct installation, please refer to the instructions of the European Technical Assessment ETA 22/0150 and to related ROCKWOOL documentation.
Dimensions: 1200x1000 mm
Cпецификация
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRWI_Conlit-Duct-120
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииPannelli
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты