Опубликуйте свои продукты
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
    Rols Carpets

    Noa carpet and rug

    Noa is a collection of fine looped wool rugs that evoke a rustic style, bringing charm to any space. Available in 6 colorful shades in natural tones.
    Cпецификация
    • - Noa carpet / made-to-measure rug - Manufactured on a 5/32′ tufting machine with loop surface - Composition: Wool with mothproof treatment - Total Weight Approx.: ± 2,650 g/m² - Maximum Width: Up to 4 Meters Product Certifications: - Moderate commercial use with use class 23, 33 (EN 1307) - Fire certification BFls1 (EN 13501-1) - Suitable for use with underfloor heating (TOG 1.27) - Anti-static behavior (ISO 6356) - Sustainability: Meets standards for LEED-certified buildings (EQC 4.3) and BREEAM
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnoa_carpet_rug
    • Тип продукцииNoa
    • Группа продукцииCarpets and Rugs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-31
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалШерсть
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Описание Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Номер OmniClass23-15 17 17
    • Наименование OmniClassCarpet Flooring
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
    Похожие продукты