Опубликуйте свои продукты
Crackle Design Rubber Tile
Crackle Design Rubber Tile
    Roppe Corporation, USA

    Crackle Design Rubber Tile

    All Roppe Rubber Flooring combines functionality and good looks.  It's naturally slip-resistant and provides outstanding underfoot comfort, noise reduction and lifecycle value.

    All Roppe Rubber Flooring is:

    • Free of Red List chemicals, PVC, phthalates and halogens. 

    • Made in the U.S.A. and meets FloorScore®, NSF332 Platinum and CHPS criteria.

    • Designed for high durability and ease of maintenance throughout the product lifecycle. Provides underfoot comfort, reduced noise from foot traffic and has an inherent slip resistance.

    • Stands up well to constant traffic from wheelchairs, shopping carts, luggage carriers or dollies and resists scuffing, gouging, most chemicals and common substances.

    • All colors available at a Single Price Point within your selected palette. Fiesta® and Symmetry palettes are available in Dimensions profiles as a special order.

    Связаться с Roppe Corporation, USA

    Cпецификация
    • 19-11/16" x 19-11/16" (50cm x 50cm)

      Overall thickness: 1/8” (3.175mm)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcrackle-rubber-tile
    • Тип продукцииRubber Flooring
    • Группа продукцииRubber Tile
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалElastomer
    • Вспомогательный материалРезина
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - резиновый пол
    • Классификация IFCFloor
    • Код ETIMEC012271
    • Название ETIMRubber flooring
    • Название по ССКПУ ООНRubber flooring
    • Код ССКПУ ООН30161705
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Описание Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • Код CSI MasterFormat 201409 65 19.33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 15 15
    • Наименование OmniClassRubber Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes