Опубликуйте свои продукты
BEAM II LED lighting set
ROSA

BEAM II LED lighting set

Оригинальный дизайн комплекта передает характер освещаемой местности. BEAM LED выполнен из алюминиевого профиля, защищенного анодированным покрытием. Использование высококачественных светодиодов обеспечивает равномерное и эффективное освещение.

Применение: поселковые дороги (внутренние), окружение офисных зданий, парки, пешеходные зоны, паркинги Степень защиты: IP 66 для оптической части и питающей системы
Материал: алюминиевый профиль, анодированный
Цвет: Серый / Нержавеющая сталь
Количество светодиодов:
12 для 24W, 36W; 24 для 48W, 60W, 72W
Диапазон рабочих температур:
от -40°C до +55°C
Срок эксплуатации:
L90F10 – 50 000 ч, L80F20 – 100 000 ч,
CRI:
>80 для 3500K, 2700K; >70 для 5000K, 4000K
Частота напряжения питания: 50 - 60Hz
Коэффициент мощности:
≥0.95
Пусковой ток:
92A / 250μs

Светильник BEAM II LED имеет возможность подключения к внешней системе управления через интерфейс DALI (опциональное обслуживание аналогового сигнала1-10V).

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBEAM_II_LED
  • Тип продукцииLED lighting sets
  • Группа продукцииBEAM LED
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings