Опубликуйте свои продукты
CUT LED lighting set
CUT LED lighting set
CUT LED lighting set
CUT LED lighting set
CUT LED lighting set
    ROSA

    CUT LED lighting set

    Оригинальный внешний вид данного комплекта уличного освещения создает неповторимый облик городской инфрастуктуры. CUT LED изготовлен из алюминиевого профиля, защищенного словем анодировки. Применение светодиодов высокого класса гарантирует равномерность и высокий уроверовень освещенности.

    Применение: поселковые дороги (внутренние), окружение офисных зданий, парки, пешеходные зоны, паркинги
    Степень защиты:
    IP 66 для оптической части и ПРА
    Материал: алюминиевый, анодированный сплав
    Цвет:
    Нержавеющая сталь / Серый
    Оптическая система:
    линза из PMMA, сменный модуль LED
    Диапазон рабочих температур: от -40°C до +55°C
    Количество светодиодов: 24 для 2 x 24W, 2 x 36W; 48 для 2 x 48W, 2 x 72W
    Диапазон рабочих температур:
    от -40°C до +55°C
    Срок эксплуатации:
    L90F10 – 50 000 ч, L80F20 – 100 000 ч,
    CRI:
    >70 для 5000K, 4000K; >80 для 3500K, 2700K
    Частота напряжения питания:
    50 - 60Hz
    Коэффициент мощности: ≥0.95
    Пусковой ток: 42A / 225μs для 2 x 24W, 2 x 36W; 92A / 250μs для 2 x 48W, 2 x 72W
    Тип фундамента / Тип анкерного устройства: B-50 / Z-50 для CUT-4, 5 LED; B-71, B-70 / Z-71, Z-70 для CUT-6, 7, 8 LED


    Светильник CUT II LED имеет возможность подключения к внешней системе управления через интерфейс DALI (опциональное обслуживание аналогового сигнала 1-10V).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCUT_LED
    • Тип продукцииLED lighting sets
    • Группа продукцииCUT LED
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings