Опубликуйте свои продукты
ELBA LED luminaire
ELBA LED luminaire
ELBA LED luminaire
    ROSA

    ELBA LED luminaire

    4.2 из 5 звезд4.2(11 отзывы)

    Application: parks, pedestrians, bicycle routes
    Assembly: pole top mounted or on extension arms with ⌀ 60 x 50 mm ending
    Ingress protection: IP 65
    Material: base – high-pressure die-casted aluminium alloy
    cap – formed aluminium sheet
    diffuser – frosted cylindrical ø200 mm (PMMA)
    Operating temperature range: from -40°C to +40°C
    Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
    CRI: >70
    Input voltage frequency: 50/60Hz
    Power factor: ≥0.95
    Number of LED: 1
    Control system: Luminaire has the possibility to connect to an external control system via DALI interface (optionally via analog signal 1- 10V).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаELBA_LED
    • Тип продукцииLED luminaires
    • Группа продукцииELBA LED
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-24
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings