Опубликуйте свои продукты
OW LED - frosted luminaire
ROSA

OW LED - frosted luminaire

OW LED with its shape refers to the traditional luminaire for discharge sources (OW). OW LED is equipped with a interchangeable LED modules, driver Philips and surge protection device. Luminaire body is made of brushed, anodised aluminum which guarantees anticorrosion and decorative features.


Application: urban roads, residential roads (internal), parks, pedestrians, parkings
Assembly: on extension arms, wall brackets, columns with extension arms with ⌀ 42 x 40 mm ending
Colour: black
Ingress protection: IP 66
Material: body and cap – anodised aluminium formed sheet metal
Operating temperature range: from -40°C to +55°C
Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
CRI >70
Input voltage frequency: 50/60Hz
Power factor: ≥0.95
Number of LED: 12 - ( 24 W, 36 W); 24 - (48 W, 60 W, 72 W)
Control system: Luminaire has the possibility to connect to an external control system via DALI interface (optionally via analog signal 1- 10V)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаOW_LED_frosted
  • Тип продукцииLED luminaires
  • Группа продукцииOW LED
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings