Опубликуйте свои продукты
OW LED - transparent luminaire
OW LED - transparent luminaire
OW LED - transparent luminaire
    ROSA

    OW LED - transparent luminaire

    OW LED with its shape refers to the traditional luminaire for discharge sources (OW). OW LED is equipped with a interchangeable LED modules, driver Philips and surge protection device. Luminaire body is made of brushed, anodised aluminum which guarantees anticorrosion and decorative features.


    Application: urban roads, residential roads (internal), parks, pedestrians, parkings
    Assembly: on extension arms, wall brackets, columns with extension arms with ⌀ 42 x 40 mm ending
    Colour: black
    Ingress protection: IP 66
    Material: body and cap – anodised aluminium formed sheet metal
    Operating temperature range: from -40°C to +55°C
    Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
    CRI >70
    Input voltage frequency: 50/60Hz
    Power factor: ≥0.95
    Number of LED: 12 - ( 24 W, 36 W); 24 - (48 W, 60 W, 72 W)
    Control system: Luminaire has the possibility to connect to an external control system via DALI interface (optionally via analog signal 1- 10V)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOW_LED_transparent
    • Тип продукцииLED luminaires
    • Группа продукцииOW LED
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings