Опубликуйте свои продукты
STICK LED
STICK LED
STICK LED
STICK LED
STICK LED
    ROSA

    STICK LED

    Применение: поселковые дороги (внутренние), окружение офисных зданий, парки, пешеходные зоны, паркинги
    Степень защиты:
     IP 66
    Материал:
     алюминиевый профиль, анодированный
    Цвет: 
    Серый / Нержавеющая сталь
    Оптическая система: -
    Количество
    светодиодов: 12 для 24W; 24 для 48W; для 2x24W, 2x48W, 3x24W, 3x48W, 4x24W, 4x48W
    Срок эксплуатации: L90F10 - 50 000ч, L80F20 - 100 000ч
    CRI:
     >70 для 5000K, 4000K; >80 для 2700K, 3500K
    Частота напряжения питания: 50 - 60Hz
    Коэффициент мощности: ≥0.95
    Пусковой ток: 22A / 290µs для 24W; 46A / 250µs для 48W, 2x24W; 53A / 300µs для 2x48W, 3x24W, 4x24W; 106A / 300µs для 3x48W, 4x48W


    Светильник STICK LED имеет возможность подключения к внешней системе управления через интерфейс DALI (опциональное обслуживание аналогового сигнала1-10V).


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSTICK_LED
    • Тип продукцииLED lighting sets
    • Группа продукцииSTICK LED
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-04
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings