Опубликуйте свои продукты
OnTop Tronic flat roof window
OnTop Tronic flat roof window
OnTop Tronic flat roof window
    Roto Roof Windows

    OnTop Tronic flat roof window

    OnTop FF Tronic flat roof window PVC

    Tronic flat roof window electric radio-controlled with safety and thermal insulation glazing.
    Chain drive pre-assembled at the factory. Including a 1-channel radio hand-held switch programmed at the factory.
    For flat roofs from 2° - 15° roof pitch. Including the matching aluminium cover strips (anthracite metallic).
    Fall-through protection according to DIN 18008-6: 2018.

    Frame material: PVC multi-chamber profile, white. 

    Pre-assembly at the factory: Carrying straps, rain sensor and window drive. 

    External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). 

    Operation via radio. Controller and motor for connection to the electric supply line with 230 V.

    Cпецификация
    • FF2C 060/060 K1EF

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFF_K1EF
    • Тип продукцииRoof windows
    • Группа продукцииFlat roof windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-26
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Номер OmniClass23-17 13 23
    • Наименование OmniClassRoof Windows