Опубликуйте свои продукты
RotoQ centre-pivot roof window Q4 PVC
RotoQ centre-pivot roof window Q4 PVC
RotoQ centre-pivot roof window Q4 PVC
RotoQ centre-pivot roof window Q4 PVC
    Roto Roof Windows

    RotoQ centre-pivot roof window Q4 PVC

    RotoQ centre-pivot roof window Q4 PVC with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, top. Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Manual operation.
    Cпецификация
    • Q42C 055/078 K200
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаQ_4_K_P
    • Тип продукцииRoof windows
    • Группа продукцииCentre-pivot roof window
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-01
    • Номер версии3
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Код CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
    • Номер OmniClass23-17 13 23
    • Наименование OmniClassRoof Windows
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings