Опубликуйте свои продукты
RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ wood
RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ wood
RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ wood
    Roto Roof Windows

    RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ wood

    RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ wood with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, top. Frame material: Solid pine wood with colourless varnish. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier and mounting angle. Concealed top chain drive, rain sensor and integrated controller. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Electrical operation.
    Cпецификация
    • Q42C 055/078 H1E_
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаQT4_H_S
    • Тип продукцииRoof windows
    • Группа продукцииTronic centre-pivot roof window
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-01
    • Номер версии2
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДревесина
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Код CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
    • Номер OmniClass23-17 13 23
    • Наименование OmniClassRoof Windows
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings