Опубликуйте свои продукты
Designo R3 exit roof window wood
Designo R3 exit roof window wood
Designo R3 exit roof window wood
    Roto Roof Windows

    Designo R3 exit roof window wood

    Designo R3 exit roof window wood with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, side. Sash hardware mounting side left (seen from the inside). With protection against banging shut. Approved as a chimney sweep emergency escape (BG-certified). Frame material: Solid pine wood with colourless varnish. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Manual operation.
    Cпецификация
    • R38_ 054/098 H2DL
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWDA_R3_H
    • Тип продукцииRoof windows
    • Группа продукцииExit roof window
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-01
    • Номер версии3
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДревесина
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Номер OmniClass23-17 13 23
    • Наименование OmniClassRoof Windows
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings