Опубликуйте свои продукты
Designo i8 comfort roof window PVC
Designo i8 comfort roof window PVC
Designo i8 comfort roof window PVC
Designo i8 comfort roof window PVC
    Roto Roof Windows

    Designo i8 comfort roof window PVC

    3.7 из 5 звезд3.7(6 отзывы)
    Designo i8 comfort roof window PVC with safety and thermal insulation glazing 45 ° Opening angle. 4x central locking through circumferential roof window hardware. Concealed motor drive, pre-assembled at the factory, integrated controller with 3-channel radio receiver for the connection of Roto interior and external accessories, including 5-metre connection cable with power plug and rain sensor. Roto Designo electric top-hung/pivot roof window with semi-automatic position for cleaning. Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Operation via radio. Controller and motor for connection to the electric supply line with 230 V. Operation via on-site button, interlocked, possible with a separate connection cable.
    Cпецификация
    • i88C 074/140 K2EF
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWDC_i8_K
    • Тип продукцииRoof windows
    • Группа продукцииComfort roof window
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-01
    • Номер версии3
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Номер OmniClass23-17 13 23
    • Наименование OmniClassRoof Windows
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings