Опубликуйте свои продукты
Designo R4 Tronic centre-pivot roof window wood
Designo R4 Tronic centre-pivot roof window wood
Designo R4 Tronic centre-pivot roof window wood
Designo R4 Tronic centre-pivot roof window wood
    Roto Roof Windows

    Designo R4 Tronic centre-pivot roof window wood

    Designo R4 Tronic centre-pivot roof window wood with safety and thermal insulation glazing Frame material: Solid pine wood with colourless varnish. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. Concealed top chain drive, rain sensor and integrated controller. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Electrical operation.
    Cпецификация
    • R45_ 054/078 H2E_
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWDT_R4_H
    • Тип продукцииRoof windows
    • Группа продукцииTronic centre-pivot roof window
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-01
    • Номер версии3
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДревесина
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Номер OmniClass23-17 13 23
    • Наименование OmniClassRoof Windows
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings