Опубликуйте свои продукты
Designo R6 Tronic centre-pivot roof window PVC
Designo R6 Tronic centre-pivot roof window PVC
Designo R6 Tronic centre-pivot roof window PVC
Designo R6 Tronic centre-pivot roof window PVC
    Roto Roof Windows

    Designo R6 Tronic centre-pivot roof window PVC

    Designo R6 Tronic centre-pivot roof window PVC with safety and thermal insulation glazing Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. Concealed top chain drive, rain sensor and integrated controller. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Electrical operation.
    Cпецификация
    • R68C 054/078 K2E_
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWDT_R6_K
    • Тип продукцииRoof windows
    • Группа продукцииTronic centre-pivot roof window
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-01
    • Номер версии3
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Номер OmniClass23-17 13 23
    • Наименование OmniClassRoof Windows
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings