Опубликуйте свои продукты
Designo R1 facade connection window wood
Designo R1 facade connection window wood
Designo R1 facade connection window wood
Designo R1 facade connection window wood
    Roto Roof Windows

    Designo R1 facade connection window wood

    3.0 из 5 звезд3.0(6 отзывы)
    Designo R1 facade connection window wood with safety and thermal insulation glazing Bottom-hung window with the hardware bottom, handle at the top. Frame material: Solid pine wood with colourless varnish. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703) Manual operation.
    Cпецификация
    • R18F 07x/06x H1KIF
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWFA_R1_H
    • Тип продукцииRoof windows
    • Группа продукцииFacade connection window
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-01
    • Номер версии3
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДревесина
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Номер OmniClass23-17 13 23
    • Наименование OmniClassRoof Windows
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings