Опубликуйте свои продукты
Designo R5 smoke and heat venting release system PVC
Designo R5 smoke and heat venting release system PVC
Designo R5 smoke and heat venting release system PVC
    Roto Roof Windows

    Designo R5 smoke and heat venting release system PVC

    Designo R5 smoke and heat venting release system PVC with safety and thermal insulation glazing Attached at the bottom for aerodynamic and geometric requirements. Chain drive pre-assembled at the factory. Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Electrical operation via an RWA control centre.
    Cпецификация
    • R58_ 065/140 K2RW
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWRA_R5_K
    • Тип продукцииRoof windows
    • Группа продукцииSmoke and heat venting release system
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-01
    • Номер версии3
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Номер OmniClass23-17 13 23
    • Наименование OmniClassRoof Windows
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings