Опубликуйте свои продукты
Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape PVC
Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape PVC
Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape PVC
Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape PVC
    Roto Roof Windows

    Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape PVC

    Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape PVC with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, bottom, for all functions. 60° Opening angle. Clear opening dimension in accordance with specifications of the state-specific regulations of the German states as a second emergency escape route. Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Manual operation.
    Cпецификация
    • R88C 074/140 K2SA
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWSA_R8_K
    • Тип продукцииRoof windows
    • Группа продукцииTop-hung and side-hung emergency escape
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-01
    • Номер версии3
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Номер OmniClass23-17 13 23
    • Наименование OmniClassRoof Windows
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings