Опубликуйте свои продукты
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI

    The Clearbox wall is an all-glass partition 80 mm or 100 mm thick, placed on a lacquered aluminum frame. Clear Box is composed of two independent facings. It allows the integration of single or double glazing 6 to 12 mm thick, clear glazed, lacquered, integrated film or blind. The finish of the partition is ensured by flat lacquered joint cover, hollow or omega joint that will allow you to customize your projects. The aluminum frame allows the integration of aluminum door, laminate, "Clarit" or bi-flush.
    Cпецификация
    • Aluminum: RAL optional
      Vitrage Float 
      Glazing: Clear, Filmed, Sandblasted, Opal, Frosted or Engraved
      Options: Blinds between Glazing

      Acoustic Performance: 37 dB at 45 dB

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCLEARBOX
    • Тип продукцииVENTURI
    • Группа продукцииCLEARBOX
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2018-08-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНPanels or paneling
    • Код ССКПУ ООН30161505
    • Код Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Описание Uniclass 2015Panel partition systems
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls