Опубликуйте свои продукты
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
    ROUZES

    ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range

    The Clear Up partition is an 80 mm or 100 mm thick edge-to-edge glazed partition placed on a lacquered aluminum frame. Clear up is composed of two independent facings. It allows the integration of single or double glazing from 10 to 12 mm thick, clear glazed, lacquered, integrated film or blind. Clear Up glazings can be assembled by: Venturi assembly with cross seal Bonding by double-sided adhesive bonding PVC joint assembly The aluminum frame allows the integration of aluminum door, laminate, "Clarit" or bi-flush.
    Cпецификация
    • Aluminum: RAL optional Glazing: Clear, Filmed, Sandblasted, Opal, Frosted or Engraved Options: Blinds between Glazing Acoustic Performance: 41 dB at 44 dB
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCLEARUP
    • Тип продукцииVENTURI
    • Группа продукцииCLEARUP
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2018-08-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНPanels or paneling
    • Код ССКПУ ООН30161505
    • Код Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Описание Uniclass 2015Panel partition systems
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls