Опубликуйте свои продукты
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI

    The Pureline partition is a full height partition without joint cover of 80 mm or 100 mm thick, placed on lacquered aluminum frame. Pureline is composed of two independent facings. The finishes of the facings may vary from melamine panel, laminate, lacquered steel, Ecrimur or coated plaster. The panels are maintained by an invisible hooking system. The aluminum frame allows the integration of aluminum door, laminate, "Clarit" or bi-flush.
    Cпецификация
    • Aluminum: RAL optional Panel: Melamine choice with plated edges Options: Laminate Panel, Velleda Panel, Tole Panel Acoustic Performance: 39 dB at 47 dB
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPURELINE
    • Тип продукцииVENTURI
    • Группа продукцииPURELINE
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2018-08-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНPanels or paneling
    • Код ССКПУ ООН30161505
    • Код Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Описание Uniclass 2015Panel partition systems
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls