Опубликуйте свои продукты
ROUZES  Removable Partition SUNSET - Range VENTURI
ROUZES  Removable Partition SUNSET - Range VENTURI
ROUZES  Removable Partition SUNSET - Range VENTURI
ROUZES  Removable Partition SUNSET - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition SUNSET - Range VENTURI

    "The Sunset partition is a 80 mm thick glass partition on a lacquered aluminum frame. Sunset is composed of two independent facings. The base finishes can vary from melamine panel, laminate, lacquered steel, Ecrimur or coated plaster, it allows the integration of single or double glazing 6 to 12 mm thick, clear glazed, lacquered, integrated film or blind. The finish of the partition is ensured by flat lacquered joint cover, hollow or omega joint that will allow you to customize your projects. The aluminum frame allows the integration of aluminum door, laminate, "Clarit" or bi-flush
    Cпецификация
    • Aluminum: RAL optional
      Vitrage Float 
      Panel: Choice Plaster or Melamine

      Options: Velleda Panel, Tole Panel
      Possible installation Partition Railing

      Acoustic Performance: 36 dB to 40 dB

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSUNSET
    • Тип продукцииSUNSET
    • Группа продукцииSUNSET
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации1918-07-19
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНPanels or paneling
    • Код ССКПУ ООН30161505
    • Код Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Описание Uniclass 2015Panel partition systems
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls