Опубликуйте свои продукты
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI

    The Office partition is a full height partition 80 mm thick, placed on a lacquered aluminum frame. Office consists of two independent facings. The finishes of the facings may vary from melamine panel, laminate, lacquered steel,written wall or coated plaster. The finish of the partition is ensured by flat lacquered joint cover, hollow or omega joint that will allow you to customize your projects.
    Cпецификация
    • Aluminum: RAL optional Panel: Choice Plaster or Melamine Options: Velleda Panel, Tole Panel Possible installation Partition Railing Acoustic Performance: 40 dB to 48 dB Go to www.rouzes.com
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVENTURI_OFFICE
    • Тип продукцииVENTURI
    • Группа продукцииOFFICE
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2018-08-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНPanels or paneling
    • Код ССКПУ ООН30161505
    • Код Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Описание Uniclass 2015Panel partition systems
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls