Overture® VR is an innovative new design in the field of diffusive surfaces for performing arts theaters. These units provide a mobile, collapsible diffusive surface that can be used to transform the sonic profile of a performance stage. Standing at 16’ in height in its performance position (shorter heights possible), each Overture® VR unit is comprised of a rugged, powder coated steel frame upon which diffusive wood panels are mounted. The panels are removable and interchangeable to achieve diffusion along either the horizontal or vertical plane, or to substitute a different diffusive RPG panel to suit the acoustical needs of a particular application.
Features
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |