The Perfecto® Diamond Panel is a simple union between architecture and acoustic performance. Utilizing thousands of perforations, from 1mm to 12mm dia., and available in a high recycled content, ULEF, Class A fire-rated and FSC® certified MDF core with an optional black acoustical backer, the Perfecto® Diamond Panel can achieve up to an average NRC=?.?? while focusing the sound absorption spectrum in the mid and low-frequencies while maintaining higher frequencies with a low open area.
Features
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |