The Perfecto® Mini Panel is a simple but powerful union between architecture and acoustic performance that provides a hole sizing option between the standard Perfecto® and the Perfecto® Micro perforations. Utilizing thousands of 1.0mm perforations and available in a high recycled content, ULEF, Class A fire-rated and FSC® certified MDF core with an optional black fleece backer, the Perfecto® Mini Panel can achieve up to an average NRC=1.00 while focusing the sound absorption spectrum in the mid and low frequencies while maintaining higher frequencies with a low open area.
Features
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |