The Skyline® Brix G Panel, made of non-combustible glass fiber reinforced gypsum (GFRG), represents RPG’s continuing evolution in architectural acoustics toward expanding the palette of available surfaces and textures. Masonry units were used as a mold to create the undulating surface, which is designed to blend the direct and reflected sound to increase intelligibility and enhance musical clarity and intimacy in performance spaces such as auditoriums, tracking and choral rooms. The asymmetric Skyline® Brix G Panel can be array optimized to reduce periodicity effects.
Features
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |