The Waveform® Monoradial A Panel, available in an aluminum skin with honeycomb core, is used in auditoriums to blend the direct and early reflected sound to increase intelligibility, enhance musical clarity and intimacy. When absorptive material is placed into the rear cavity of the assembled unit in an overhead canopy configuration, significant reverberation time reduction in the space can also be accomplished. This symmetrical Waveform® Monoradial A Panel can also be arrayed to reduce periodicity effects and be installed on walls or ceilings.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |