The Waveform® Spline G3 Panel represents the continuing evolution in architectural acoustics toward quantifiable, organic shapes. Developed using RPG’s powerful shape optimization and aperiodic modulation technology, they are designed to blend the direct and reflected sound to increase intelligibility and enhance musical clarity and intimacy in performance spaces such as auditoriums, band rooms and choral rooms. One of the most powerful one-dimensional sound diffusers available today, the asymmetric Waveform® Spline G3 Panel is constructed of non-combustible glass fiber reinforced gypsum (GFRG). They can be arrayed to reduce periodicity effects and be installed on walls or ceilings.
Features
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |