Опубликуйте свои продукты
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
    RT acoustic

    Knot-Wood

    Knot-WoodTM is a sound absorbent panel for interior wall or ceiling or partition applications in a variety of facility types such as schools, theatres, convention centers, office buildings, hotels, government, music rooms and residential. Can be applied using high-bond adhesive or ‘Peel & Stick’ (DIY) option.

    Cпецификация
    • Specification

      Composition                  100% PET

      Recycled Content          60% min

      Thickness                      9 or 12 mm. +/- 10%

      Panel Size                     300 x 900 mm.

      Acoustic Values

      NRC Rating                    0.45 for 12 mm.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаknot-wood
    • Тип продукцииWall
    • Группа продукцииWall Panel
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2024-06-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)900
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)9
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалPET
    • Вспомогательный материалСложный полиэфир
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Описание Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Finishes
    • Номер OmniClass23-15 15 29
    • Наименование OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Доступно в регионах:

    Азия Океания