Опубликуйте свои продукты
SOLO
SOLO
SOLO
    RT acoustic

    SOLO

    SOLO is a multi-purpose acoustic surface engineered using the recycled PET fiber and suitable for multiple indoor applications. SOLO is supplied as a rigid light weight panel that is customizable, with creative applications of precision print pattern, CNC cut-out and linear V-Groove and can be applied using high-bond adhesive or ‘Peel & Stick’. SOLO is engineered to reduce and control reverberation and echo within the interior space. For custom Form (e.g.; 3-Dimensional Ceiling clouds, baffles, etc.,) contact RT acoustic representative.

    Cпецификация
    • Application:      Visual and acoustic privacy barriers, wall, ceiling, room partition, desk screen, custom designs; cutting and printing

      Composition:     100% Polyester (60% post-consumer recycled content)

      Total Weight:     2,400 gsm (+/-10%)

      Dimensions:       Width 1,220 mm (+/-5 mm)

                                Length 2,800 mm (+/-10 mm)                                     

                                Thickness 12 mm (+/-10%)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsolo
    • Тип продукцииWall
    • Группа продукцииWall Panel
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2024-06-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2800
    • Ширина (мм)1220
    • Глубина (мм)12
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Ss_25_45_02
    • Описание Uniclass 2015Acoustic covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Finishes
    • Номер OmniClass23-15 15 29
    • Наименование OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Доступно в регионах:

    Азия Океания