Опубликуйте свои продукты
LOREN CLUB CHAIR
Rubelli

LOREN CLUB CHAIR

4.5 из 5 звезд4.5(11 отзывы)
Design Marco Piva Sophia Loren. Italian-style sensuality The Loren armchair and Sophia pouf are distinctive in their soft, gentle shape. The metal base brings an elegant and at the same time functional touch, lightening the visual perception of the pieces and making them appear suspended. A graphic mark is engraved on the fabric as its feature, giving it a sense of uniqueness. Armchair with tall back and armrests, coordinated pouf. The modules were designed to meet needs of comfort linked to relaxing, reading and conversation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLOREN-CLUB-CHAIR
  • Тип продукцииRubelli Casa
  • Группа продукцииChair
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)930
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)870
Ссылки
Связанные
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)24
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Диваны
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 58 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
  • Номер OmniClass23-21 23 00
  • Наименование OmniClassResidential Furniture and Equipment
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
4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
4.6 из 5 звезд 4.6 (28)