Опубликуйте свои продукты
ОТВОД MM 90°
ОТВОД MM 90°
    Rubinetterie Bresciane Bonomi

    ОТВОД MM 90°

    Frabo

    ФРАБОПРЕСС 316 SECURFRABO - серия пресс-фитингов из нержавеющей стали стандарта AISI 316L, предназначенных для реализации систем подачи и распределения питьевой воды, горячего и холодного водоснабжения, систем отопления и охлаждения, дренажных и сточных вод, систем для подачи сжатого воздуха и систем пожаротушения. Уплотнительное кольцо из EPDM (этилен-пропиленовый каучук) обладает отличным сопротивлением старению, воздействию озона, солнечных лучей, атмосферных осадков, щелочных веществ и многочисленных химических соединений.

    Полимер также обеспечивает высокие механические характеристики при контакте с горячей водой или паром, что делает его отличным материалом для всех применений, где есть контакт с водой. Уплотнительное кольцо соответствует требованиям материалов, входящих в контакт с питьевой водой и европейскому стандарту EN-681-1.

    Cпецификация
    • НОРМАТИВНАЯ БАЗА: DVGW GW541, UNI 11179, UNI EN 10088-1, UNI EN 10226-1, UNI EN 10312, UNI EN 681-1.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаZX0090
    • Тип продукцииPRESS FITTINGS
    • Группа продукцииSTAINLESS STEEL PRESS FITTINGS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
    • Код ССКПУ ООН40141720
    • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
    • Номер OmniClass23-27 43 15
    • Наименование OmniClassPipe Expansion Joints
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка