Опубликуйте свои продукты
Ruskin SD102 UL Classified Class II, Aluminum Airfoil Blade
Ruskin

Ruskin SD102 UL Classified Class II, Aluminum Airfoil Blade

The SD102 smoke damper is UL555S Leakage Class II Classified. It:

• Stops the passage of smoke into the supply system by isolating fans in systems where pressure exceed 4" w.g.
• Has airfoil blades, which have greater strength, less static pressure, superior sealing, superior fire protection ability, and produce less noise.
• Rated for 2,000 fpm and 4" w.g.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-00299-033
  • Тип продукцииSmoke Dampers
  • Группа продукцииFire and Smoke Dampers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-09
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противодымная вентиляция