Опубликуйте свои продукты
Smoke Damper SD36 - Class II, V-Groove Blade
Ruskin

Smoke Damper SD36 - Class II, V-Groove Blade

The SD36 is a UL555S Classified Leakage Class II smoke damper. It features:
  • UL555S Class II.
  • Rated to 2,000 fpm and 4" w.g.
  • With factory furnished actuator, provides fail-safe operation (the damper automatically goes to the desired fail-safe position when fire interrupts power.)
  • Available with factory furnished sleeves.
  • Galvanized steel construction
.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-00317-017
  • Тип продукцииSmoke Dampers
  • Группа продукцииSmoke Dampers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-09
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противодымная вентиляция