Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
ruskin/products/7c272e38-4d98-42cd-9327-897171ea2cc4
Главная страница
Категории
Противопожарное оборудование
Противодымная вентиляция
Corridor Damper DFSDR1 1 hr Rating
Доступно в Соединенные Штаты
Ruskin
Отслеживать
Corridor Damper DFSDR1 1 hr Rating
The DFSDR1 is a true round combination fire smoke damper that is UL Classified as a Corridor Damper. It is designed for use in a "Tunnel Corridor" ceilings constructed of metal studs.
The DFSDR1 features:
True round damper
Field supplied diffuser
1 Hour Rating
UL555S Leakage Class I
EFL / PFL Standard
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
rd-00317-050
Тип продукции
Smoke Dampers
Группа продукции
Corridor Dampers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2009-09-09
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.ruskin.com/catalog/?id=13749
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Противопожарное оборудование - Противодымная вентиляция
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Ruskin
FSD37 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper
Загрузить
The BILCO Company
Automatic Smoke Vent - Daylighting
Загрузить
Best Access Doors
Aluminum Smoke Vent - Single Leaf (BA-ASV)
Загрузить
TRIA
TRIA - VENTRA
4.2
(
6
)
Загрузить
Best Access Doors
Aluminum Smoke Vent - Double Leaf (BA-ASV-DL)
Загрузить
Ruskin
FSD60GA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade, Grille Access
Загрузить