Опубликуйте свои продукты
FSD36C 1 hr V-Groove Blade, Corridor Damper
Ruskin

FSD36C 1 hr V-Groove Blade, Corridor Damper

The FSD36C is a tunnel corrdior fire/smoke damper with UL555 Classification as a 1 hour rated fire damper and a Leakage Class II UL555S Smoke Damper. It features:
  • 1.5 hour rating.
  • EFL or PFL heat-actuated devices that permit closed closure through the actuator and are automatic remote resettable after test, smoke detection, or power failure conditions.
  • Galvanized steel construction
.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-00317-056
  • Тип продукцииSmoke Dampers
  • Группа продукцииCorridor Dampers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-09
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противодымная вентиляция

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты