Опубликуйте свои продукты
FSD36RA 1-1/2 hr  V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD36RA 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper

The FSD36RA is a 1 1/2 hour UL555 Classified Fire Damper and a UL555S Class II Classified Smoke Damper. It is designed for vertical installation and features:
  • Ruskin's exclusive "FoolProof" installation design.
  • Easy mounting strap installation that doesn't require damper sleeve or mounting angles.
  • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire interrupts operational power
.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-00317-061
  • Тип продукцииSmoke Dampers
  • Группа продукцииCombination Fire/Smoke Dampers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-09
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противодымная вентиляция