Опубликуйте свои продукты
FSD60-2GA UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Airfoil Blade, Grille Access
Ruskin

FSD60-2GA UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Airfoil Blade, Grille Access

The FSD60-2GA a UL555 Classified Fire Damper and a UL555S Classified smoke damper. It is designed for supply or return ducts with grille outlet. It features:
  • Through the grille access to damper and accessories.
  • Easy installation from one side
  • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire interrupts operational power.
  • 1 1/2 hour UL555 rated.
  • 2,000 fpm and 4" w.g. maximum rating.
  • UL555S Class II Smoke Rating
.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-00317-067
  • Тип продукцииSmoke Dampers
  • Группа продукцииCombination Fire/Smoke Dampers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-09
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противодымная вентиляция