Опубликуйте свои продукты
SD37SS UL Classified Class III, V-Groove Blade
Ruskin

SD37SS UL Classified Class III, V-Groove Blade

The SD37SS Smoke Damper is UL555S Classified.  It is a Leakage Class III Smoke Damper.  It features:
  • Triple vee groove blades or airfoil blades
  • Rated to 2,000 fpm and 4" w.g.
  • UL approval for dual directional airflow
  • 304 stainless steel construction
.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-00317-092
  • Тип продукцииSmoke Dampers
  • Группа продукцииSmoke Dampers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-09
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противодымная вентиляция